- Описание продукта
-
Описание продуктаНасадка для вбивания для дюбеля OBO 903 с резьбой M6.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Материал Сталь Размер M6 Размер M6 Серия продукции Принадлежности для резьбовых соединений Соответствует требованиям Директивы ROHS да Размеры
Размер D 14 mm Размер L 135 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 915 S M6 / 3031012 , 0.17MB , pdfREACH Декларация соответствия 915 S M6 / 3031012 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 915 S M6 / 3031012 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский