- Описание продукта
-
Описание продуктаНасадка для забивания дюбелей OBO 903/RB диаметром 4 мм с защитой для рук.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Материал Сталь Размер Ø4mm Серия продукции Принадлежности для резьбовых соединений Соответствует требованиям Директивы ROHS да - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 915 RBS M4 / 3031500 , 0.09MB , pdfДекларация соответствия ЕС 915 RBS M4 / 3031500 , 0.05MB , pdfREACH Декларация соответствия 915 RBS M4 / 3031500 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 915 RBS M4 / 3031500 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский