- Описание продукта
-
Описание продукта• Подходит для системы трубчатых заземлителей LE;
• 3043606 для Wacker (BHF 25, BHF 30S);
• 3043610 для Hilti (TE 52/42, TE72/60, TE92);
• 3043614 для Bosch (USH 10, HSH 10);
• 3043602 для SDS-Max;
• 3043618 для Atlas Copco (шестигранное крепление);
• 3043628 для Bosch GSH27/UH27 (11304) / HS28 (12314) / Hitachi H65SD / Makita HM 1500B / HM1800;
• Усиленная конструкция.
- Технические данные
-
Технические характеристики
Материал Сталь Размер 25mm Система Wacker Соответствует требованиям Директивы ROHS да - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация LE HAMMER-W / 3043606 , 0.19MB , pdfРуководство Guide, earthing systems , 2.10MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС LE HAMMER-W / 3043606 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия LE HAMMER-W / 3043606 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия LE HAMMER-W / 3043606 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский