- Описание продукта
-
Описание продукта• производство Bosch USH 10, HSH 10;
• подходит для стержней заземления ST, BP и OMEX;
• усиленная конструкция.
- Технические данные
-
Технические характеристики
Диаметр заземлителя 25 mm для глубинного заземлителя 25 mm Материал Сталь Размер 25mm Соответствует требованиям Директивы ROHS да - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 2530 25 / 3043452 , 0.16MB , pdfРуководство Guide, earthing systems , 2.10MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС 2530 25 / 3043452 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия 2530 25 / 3043452 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия 2530 25 / 3043452 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский