- Описание продукта
-
Описание продукта2531 20 : Ударный наконечник для вибромолота
• Изготовитель Bosch GSH 27, USH 27 (раствор ключа 28 мм)
• Подходит для системы стержней заземления ST, BP и OMEX
• Закаленный
- Технические данные
-
Технические характеристики
Диаметр заземлителя 20 mm для глубинного заземлителя 20 mm Материал Сталь Размер 20mm Система Bosch Соответствует требованиям Директивы ROHS да - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 2531 20 / 3043908 , 0.18MB , pdfРуководство Guide, earthing systems , 2.10MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС 2531 20 / 3043908 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия 2531 20 / 3043908 , 0.10MB , pdfRoHS Декларация соответствия 2531 20 / 3043908 , 0.10MB , pdf
Казахстан - Русский