Настенная скоба

Артикул, номер 6019617 | EAN 4012196014712

6019617 / WB 30 75 FT
30 mm
Описание продукта
Описание продукта
Настенная скоба для крепления лестничных лотков к бетонным и каменным стенам.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Материал Сталь
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет цинковый

Размеры

Высота 19 mm
Длина 75 mm
Ширина 30 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,4222 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,4222 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Ширина Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
WB 30 75 FT 30 mm 6019617
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация WB 30 75 FT / 6019617 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС WB 30 75 FT / 6019617 , 0.06MB , pdf
Заявление о соответствии для Великобритании WB 30 75 FT / 6019617 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия WB 30 75 FT / 6019617 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия WB 30 75 FT / 6019617 , 0.13MB , pdf

WB 30 75 FT / 6019617
Загрузить