- Описание продукта
-
Описание продуктаНастенная скоба для крепления легких вертикальных кабельных лотков лестничного типа SLL к бетонным и каменным стенам.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304) Поверхность без обработки, дообработанный Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет цвета нержавеющей стали Размеры
Высота 19 mm Длина 75 mm Ширина 30 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 1,0089 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,0089 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация WB 30 75 A2 / 6019668 , 0.16MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС WB 30 75 A2 / 6019668 , 0.06MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании WB 30 75 A2 / 6019668 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия WB 30 75 A2 / 6019668 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия WB 30 75 A2 / 6019668 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdfИнструкции по монтажу Vertical ladder systems , 1.86MB , pdf
Казахстан - Русский