- Описание продукта
-
Описание продуктаНастенный и зажимной кронштейн с приваренной горизонтальной пластиной в верхней части и двумя отверстиями для крепления.
Кронштейн с двойной перфорацией особенно пригоден для двойного анкерного крепления к легким перегородками и легкой кладке.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Диаметр отверстия 11 mm Исполнение Настенный и опорный кронштейн Материал Сталь Нагрузка (F) кН 1,5 kN Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность Горячее цинкование методом погружения Повышение живучести конструкции нет Размер B610mm Серия продукции Серия AW 15 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Угловой диапазон макс. 90 mm Угловой диапазон мин. 90 mm Цвет цинковый Размеры
Высота 113 mm Высота 3,03 in Длина 40 mm Размер Н 113 mm Размер B 610 mm Размер A 40 mm Ширина 24 in Ширина 610 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 2,0926 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 2,0926 кг CO2e / 1 Шт. Технические данные
Диаграмма нагрузки на кронштейн типа AW 15
-
Прогиб конца кронштейна при допустимой нагрузке на кронштейн
-
Дополнительная нагрузка на кронштейн в кН без учета временной нагрузки
-
Кривая нагрузки на кронштейны длиной (в мм)
-
- Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация AW 15 61 FT 2L / 6420927 , 0.23MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС AW 15 61 FT 2L / 6420927 , 0.11MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании AW 15 61 FT 2L / 6420927 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия AW 15 61 FT 2L / 6420927 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия AW 15 61 FT 2L / 6420927 , 0.13MB , pdfЭкологическая декларация (EPD) AW 15 61 FT 2L / 6420927 , 2.03MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский
Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой F