Настенный соединитель, угловой

Артикул, номер 5408986 | EAN 4012195613374

5408986 / 101 WG-16
30 mm
16 mm
110 mm
Описание продукта
Описание продукта
• соединитель для настенного монтажа молниеприемных стержней GFK;

• размер d Ø: 16 мм.
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Подключение Сплошной круг
Размер 200x160x65

Размеры

Высота 63 mm
Диаметр d 16 mm
Длина 150 mm
Размер d мин. 30 mm
Размер L 110 mm
Ширина 40 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 2,4184 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 2,4184 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Размер d мин. Диаметр d Размер L Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
101 WG-16 30 mm 16 mm 110 mm 5408986
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 101 WG-16 / 5408986 , 0.15MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия 101 WG-16 / 5408986 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 101 WG-16 / 5408986 , 0.13MB , pdf

101 WG-16 / 5408986
Загрузить