- Описание продукта
-
Описание продуктаНастольный бокс с соединительным кабелем, кабельный вывод с нижней стороны, без крепления, комбинируется с любым крепежным материалом серии.
Комплектация:
- С 3 розетками 0° с защитным контактом, черного цвета, с сетевым кабелем 3,0 м с угловым штекером CEE 7/7.
Готовый к подключению настольный бокс DB предназначен для оснащения рабочих мест разъемами для энергоснабжения, коммуникационными и телекоммуникационными разъемами.
- Технические данные
-
Технические характеристики
Выдвижной нет Длина подводящего провода 3 m Защита от перенапряжений нет Исполнение Анодированная поверхность серебристого цвета Количество розеток SCHUKO 3 Материал Алюминий Откидывающийся вверх нет Серия продукции Настольный блок Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный Цвет алюминиевый Размеры
Высота 70 mm Длина 180 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация DB-0B3 D3S / 6116939 , 0.17MB , pdfДекларация соответствия ЕС DB-0B3 D3S / 6116939 , 0.11MB , pdfREACH Декларация соответствия DB-0B3 D3S / 6116939 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия DB-0B3 D3S / 6116939 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу Deskbox DB , 7.80MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский