- Описание продукта
-
Описание продуктаНастольный бокс с соединительным кабелем, вывод для кабеля с левой и правой стороны, фиксируется на столе с помощью противоскользящих опорных точек.
Комплектация:
- две черные розетки с защитным контактом с углом установки 0°, 3 м сетевого кабеля с угловой штепсельной вилкой CEE 7/7, кабельный вывод с левой стороны;
- две красные розетки с защитным контактом с углом установки 0°, 3 м сетевого кабеля с угловой штепсельной вилкой CEE 7/7, кабельный вывод с левой стороны;
- два телекоммуникационных модуля RJ45 на RJ45, соединение 1:1, кат 6 экранированные, кабельный вывод с правой стороны.
Готовый к подключению настольный бокс DB предназначен для оснащения рабочих мест разъемами для энергоснабжения, коммуникационными и телекоммуникационными разъемами.
- Технические данные
-
Технические характеристики
Выдвижной нет Длина подводящего провода 3 m Защита от перенапряжений нет Исполнение Анодированная поверхность серебристого цвета Количество разъемов cat 6 2 Количество розеток SCHUKO 4 Материал Алюминий Откидывающийся вверх нет Серия продукции Настольный блок Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный Цвет алюминиевый Размеры
Высота 70 mm Длина 300 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация DB-0A3 D22SR2K / 6116918 , 0.19MB , pdfREACH Декларация соответствия DB-0A3 D22SR2K / 6116918 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия DB-0A3 D22SR2K / 6116918 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу Deskbox DB , 7.80MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский