Настольный бокс Deskbox DB, без крепления, с 3 розетками, 2 разъемами RJ45 Cat.6

Артикул, номер 6116945 | EAN 4012195714231

6116945 / DB-0B3 D3S2K
Анодированная поверхность серебристого цвета
Описание продукта
Описание продукта
Настольный бокс с соединительным кабелем, кабельный вывод с нижней стороны, без крепления, комбинируется с любым крепежным материалом серии.

Комплектация:

- с 3 розетками 0° с защитным контактом, черного цвета, с сетевым кабелем 3,0 м с угловым штекером CEE 7/7.

- с 2 телекоммуникационными модулями RJ45 на RJ45, соединение 1:1, Cat.6 экранированные.
Готовый к подключению настольный бокс DB предназначен для оснащения рабочих мест разъемами для энергоснабжения, коммуникационными и телекоммуникационными разъемами.
Технические данные

Технические характеристики

Выдвижной нет
Длина подводящего провода 3 m
Защита от перенапряжений нет
Исполнение Анодированная поверхность серебристого цвета
Количество разъемов cat 6 2
Количество розеток SCHUKO 3
Материал Алюминий
Откидывающийся вверх нет
Серия продукции Настольный блок
Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный
Цвет алюминиевый

Размеры

Высота 70 mm
Длина 235 mm
Все виды

Все виды

Типы Исполнение Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
DB-0B3 D3S2K Анодированная поверхность серебристого цвета 6116945
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация DB-0B3 D3S2K / 6116945 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС DB-0B3 D3S2K / 6116945 , 0.11MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия DB-0B3 D3S2K / 6116945 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия DB-0B3 D3S2K / 6116945 , 0.13MB , pdf

Инструкции по монтажу Deskbox DB , 7.80MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.