- Описание продукта
-
Описание продуктаДля натяжения ленты заземления и хомутов заземляющих труб.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304) Соответствует требованиям Директивы ROHS да Размеры
Длина 153 mm Размер b 73 mm Размер L 153 mm Ширина 73 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,7489 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,7489 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 927 BES VSW 25 / 5057690 , 0.14MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС 927 BES VSW 25 / 5057690 , 0.11MB , pdfREACH Декларация соответствия 927 BES VSW 25 / 5057690 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 927 BES VSW 25 / 5057690 , 0.12MB , pdf
Казахстан - Русский