- Описание продукта
-
Описание продуктаНавесная цепь в соответствии со стандартом DIN 5686 для подвеса лотков для монтажа светильников.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Исполнение Узловая цепь Материал Сталь Поверхность гальванически оцинкованный Прочность материала 2,6 mm Размер 10m Разрушающая нагрузка 0,9 kN Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет цинковый Размеры
Длина 10000 mm Ширина 12,5 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация LTK-K 10 G / 6050360 , 0.13MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС LTK-K 10 G / 6050360 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия LTK-K 10 G / 6050360 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия LTK-K 10 G / 6050360 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский