Навесная цепь 25 G

Артикул, номер 6050370 | EAN 4012196936137

6050370 / LTK-K 25 G
2,6 mm
Описание продукта
Описание продукта
Навесная цепь в соответствии со стандартом DIN 5686 для подвеса лотков для монтажа светильников.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
Технические данные

Технические характеристики

Исполнение Узловая цепь
Материал Сталь
Поверхность гальванически оцинкованный
Прочность материала 2,6 mm
Размер 25m
Разрушающая нагрузка 0,9 kN
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет цинковый

Размеры

Длина 25000 mm
Ширина 12,5 mm
Все виды

Все виды

Типы Прочность материала Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
LTK-K 25 G 2,6 mm 6050370
25 м
Загрузки

Техническая спецификация LTK-K 25 G / 6050370 , 0.13MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС LTK-K 25 G / 6050370 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия LTK-K 25 G / 6050370 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия LTK-K 25 G / 6050370 , 0.13MB , pdf

Изображение продукта LTK-K 25 G / 6050370, 25.53 kB, jpg

LTK-K 25 G / 6050370
Загрузить