- Описание продукта
-
Описание продуктаНивелирующий уголок для монтажа регулируемых по высоте квадратных кассет в подпольную монтажную коробку типа UZD350 или UGD350.
Со всеми элементами, необходимыми для монтажа и регулирования.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Zulassungen VDE Исполнение квадратные Конструкция для тяжелых нагрузок нет Материал Сталь Отсоединяемая крышка да Поверхность оцинкован конвейерным методом Подходит для монтажа в двойных полах да Подходит для монтажа в пустотных полах да Серия продукции Протяжная коробка для подпольного монтажа UZD Соответствует требованиям Директивы ROHS да Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 3,3289 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 3,3289 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация NW 350-3 QK / 7410544 , 0.16MB , pdfПаспорт безопасности NW 350-3 QK / 7410544 , 0.05MB , pdfДекларация соответствия ЕС NW 350-3 QK / 7410544 , 0.11MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании NW 350-3 QK / 7410544 , 0.14MB , pdfREACH Декларация соответствия NW 350-3 QK / 7410544 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия NW 350-3 QK / 7410544 , 0.13MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, RK RKN , 0.18MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский