Нивелирующий уголок для монтажа в UZD/UGD250-3 для квадратной кассеты

Артикул, номер 7410540 | EAN 4012195432753

Описание продукта
Описание продукта
Нивелирующий уголок для монтажа регулируемых по высоте квадратных кассет в соединительную розетку для подпольного монтажа типа UZD/UGD 250.
Со всеми элементами, необходимыми для монтажа и регулирования.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Zulassungen VDE
Исполнение квадратные
Конструкция для тяжелых нагрузок нет
Материал Сталь
Отсоединяемая крышка да
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Подходит для монтажа в двойных полах да
Подходит для монтажа в пустотных полах да
Серия продукции Протяжная коробка для подпольного монтажа UZD
Соответствует требованиям Директивы ROHS да

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 3,0972 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 3,0972 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Диапазон регулирования мин. Диапазон регулирования макс. Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
NW 250-3 QK 7410540
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация NW 250-3 QK / 7410540 , 0.16MB , pdf
Загрузить
Паспорт безопасности NW 250-3 QK / 7410540 , 0.05MB , pdf

Декларация соответствия ЕС NW 250-3 QK / 7410540 , 0.15MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании NW 250-3 QK / 7410540 , 0.14MB , pdf
REACH Декларация соответствия NW 250-3 QK / 7410540 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия NW 250-3 QK / 7410540 , 0.13MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval, RK RKN , 0.18MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.