- Описание продукта
-
Описание продуктаНожницы для резки электромонтажной трубы Quick-Pipe Ø 16–32 мм без заусенцев.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Диапазон разреза макс. 32 mm Диапазон разреза мин. 16 mm Исполнение Ножницы для резки и укорачивания кабельных коробов Материал ручки Пластик Направление ножниц с обеих сторон Нож гладкий Размер 16-32mm С кусачками нет Серия продукции Серия зажимов Quick Соответствует требованиям Директивы ROHS да Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0203 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0203 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация SQ 1632 / 2153572 , 0.22MB , pdfБрошюра Quick Pipe , 1.44MB , pdfREACH Декларация соответствия SQ 1632 / 2153572 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия SQ 1632 / 2153572 , 0.12MB , pdf
Казахстан - Русский