Ножовка DBV

Артикул, номер 6116994 | EAN 4012195875468

6116994 / DBZ-LS
102 mm
Описание продукта
Описание продукта
Коронка для выпиливания отверстия диаметром 102 мм в столешнице, предназначена для установки вертикального настольного бокса DBV.
Готовый к подключению настольный бокс DBV предназначен для оснащения рабочих мест разъемами для энергоснабжения и телекоммуникационными разъемами.


Технические данные

Технические характеристики

Выдвижной да
Диаметр 102 mm
Серия продукции Настольный блок
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Все виды

Все виды

Типы Диаметр Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
DBZ-LS 102 mm 6116994
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация DBZ-LS / 6116994 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС DBZ-LS / 6116994 , 0.06MB , pdf
REACH Декларация соответствия DBZ-LS / 6116994 , 0.09MB , pdf
RoHS Декларация соответствия DBZ-LS / 6116994 , 0.13MB , pdf

Инструкции по монтажу Deskbox DBV , 5.47MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.