- Описание продукта
-
Описание продуктаLined body, suitable for polishing, for the direct and jointless installation of round height-adjustable cassettes, nominal size 4, into surface-finished screeds/terrazzo floorings. The casing is laid floatingly onto underfloor boxes with mounting lids of nominal size 4, closing the gaps between underfloor box and cassette frame. The protection cover made from aluminium sheet is put into the cassette frame as a dummy before the screed work is done and can be polished over with the screed or terrazzo.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Высота пола макс. 200 mm Высота пола мин. 130 mm Материал Сталь Номинальный размер монтажных элементов R4 Поверхность оцинкован конвейерным методом Размер Ø270x55 Серия продукции Включающий элемент SK, Terrazzo Соответствует требованиям Директивы ROHS да Размеры
Высота 55 mm Размер a 218 mm Размер h 55 mm Размер A 270 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 10,3425 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 10,3425 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация SK RK4R / 7404382 , 0.17MB , pdfПаспорт безопасности SK RK4R / 7404382 , 0.05MB , pdfREACH Декларация соответствия SK RK4R / 7404382 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия SK RK4R / 7404382 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу SKRK SKRKR , 5.67MB , pdf
Казахстан - Русский