Параллельный соединитель для круглых проводников Rd 8-10 мм, M6 x 20

Артикул, номер 5315654 | EAN 4012195419778

5315654 / 260 8-10 MS
Rd 6-10 mm
Описание продукта
Описание продукта
• с 2 болтами с шестигранной головкой M6 x 20 из нержавеющей стали (V2A)
  • Испытано током молнии
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепежного винта Болт с шестигранной головкой
Вид соединителя Параллельный соединитель
Диаметр круглого провода, провод 1, макс. 10 mm
Диаметр круглого провода, провод 1, мин. 6 mm
Диаметр круглого провода, провод 2, макс. 10 mm
Диаметр круглого провода, провод 2, мин. 6 mm
Материал латунный
Поверхность омедненный
Подходит для соединения Круглый проводник Rd 6–10 / Rd 6–10
Посадка Rd 6-10 mm
Промежуточная пластина нет
Размер 8/8mm
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Токопроводящая способность N/50 kA

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0666 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0666 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Посадка Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
260 8-10 MS Rd 6-10 mm 5315654
50 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 260 8-10 MS / 5315654 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 260 8-10 MS / 5315654 , 0.06MB , pdf
REACH Декларация соответствия 260 8-10 MS / 5315654 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 260 8-10 MS / 5315654 , 0.12MB , pdf

260 8-10 MS / 5315654
Загрузить