Параллельный соединитель для круглых проводников Rd 8-10 мм, M8 x 25

Артикул, номер 5315506 | EAN 4012195419716

5315506 / 259 8-10
Rd 8-10 mm
Описание продукта
Описание продукта
• с 2 шестигранными болтами M8 x 25 из стали, оцинкованной методом горячего погружения.
  • Испытано током молнии
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепежного винта Болт с шестигранной головкой
Вид соединителя Параллельный соединитель
Диаметр круглого провода, провод 1, макс. 10 mm
Диаметр круглого провода, провод 1, мин. 8 mm
Диаметр круглого провода, провод 2, макс. 10 mm
Диаметр круглого провода, провод 2, мин. 8 mm
Материал Стальное литье
Поверхность с цинковым/никелевым покрытием
Подходит для соединения Круглый проводник Rd 8-10 / Rd 8-10
Посадка Rd 8-10 mm
Промежуточная пластина нет
Размер 8-10mm
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Токопроводящая способность N/50 kA

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0597 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0597 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Посадка Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
259 8-10 Rd 8-10 mm 5315506
25 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 259 8-10 / 5315506 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 259 8-10 / 5315506 , 0.06MB , pdf
REACH Декларация соответствия 259 8-10 / 5315506 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 259 8-10 / 5315506 , 0.13MB , pdf

259 8-10 / 5315506
Загрузить