- Описание продукта
-
Описание продукта• с болтом с полукруглой головкой M10 x 30 и шестигранной гайкой из стали, оцинкованной методом горячего погружения.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепежного винта Болт с шестигранной головкой Вид соединителя Параллельный соединитель Диаметр круглого провода, провод 1, макс. 8 mm Диаметр круглого провода, провод 1, мин. 8 mm Диаметр круглого провода, провод 2, макс. 8 mm Диаметр круглого провода, провод 2, мин. 8 mm Материал Литье из цинкового сплава под давлением Поверхность гальванически оцинкованный Подходит для соединения Круглый проводник Rd 8 / Rd 8 Посадка Rd 8 mm Промежуточная пластина нет Размер 8x8mm Соответствует требованиям Директивы ROHS да Токопроводящая способность H/100 kA Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,5314 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,5314 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 260 8 / 5315700 , 0.16MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС 260 8 / 5315700 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия 260 8 / 5315700 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 260 8 / 5315700 , 0.13MB , pdfРазрешение на использование знаков BET testing certificate, Parallel connector , 0.09MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, 260 8 parallel connector , 1.00MB , pdf
Казахстан - Русский