- Описание продукта
-
Описание продуктаБлагодаря прочной конструкции и простому обращению блоки питания незаменимы там, где подводятся ток и сжатый воздух. Блоки питания можно подвешивать к потолку при помощи цепи, и они всегда будут в нужном месте. За счет концентрации источников энергии непосредственно на рабочем месте больше не требуются мешающие удлинители и шланги. Таким образом, опасность несчастного случая уменьшается, а организация рабочего места становится гораздо рациональнее.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Серия продукции HoverCube Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет черный Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0371 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0371 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация VH-DFT / 6109846 , 0.16MB , pdfREACH Декларация соответствия VH-DFT / 6109846 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия VH-DFT / 6109846 , 0.13MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский