Перегородка для каналов WDK, высота канала 40 мм

Артикул, номер 6023096 | EAN 4012196024315

6023096 / 2371 40
2000 mm
Описание продукта
Описание продукта
Перегородка для разделения внутреннего пространства коробов высотой 40 мм и электромонтажных колонн при наличии разных уровней напряжения.
Разделительная перегородка крепится на дно короба.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
Технические данные

Технические характеристики

Антибактериальная обработка нет
Вид защиты IP30
Вид крепления Вставной
Глубина канала 40 mm
Диапазон рабочих температур макс. 60 °C
Диапазон рабочих температур мин. -5 °C
Исполнение Отдельный
Коэффициент прочности IK04
Материал Поливинилхлорид
Не содержит галогенов нет
Размер 40x2000mm
самогасящийся да
Серия продукции WDK
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет светло-серый; RAL 7035

Размеры

Высота 28,5 mm
Длина 2000 mm
Ширина 12,6 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,3138 kg CO₂e
Declared Unit Метр
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,3138 кг CO2e / 1 Метр
Все виды

Все виды

Типы Длина Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
2371 40 2000 mm 6023096
2 м
Загрузки

Техническая спецификация 2371 40 / 6023096 , 0.15MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 2371 40 / 6023096 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании 2371 40 / 6023096 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия 2371 40 / 6023096 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 2371 40 / 6023096 , 0.13MB , pdf

Инструкции по монтажу Cable trunking WDK , 6.32MB , pdf
Загрузить

Текст для тендера для этого продукта не доступен.