- Описание продукта
-
Описание продуктаРазделительная перегородка для деления внутреннего пространства коробов WDK высотой 80 мм при наличии различных уровней напряжения.
Разделительная перегородка крепится на дно короба.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Антибактериальная обработка нет Вид защиты IP30 Вид крепления Вставной Глубина канала 80 mm Диапазон рабочих температур макс. 60 °C Диапазон рабочих температур мин. -5 °C Исполнение Отдельный Коэффициент прочности IK04 Материал Поливинилхлорид Не содержит галогенов нет Размер 80x2000mm самогасящийся да Серия продукции WDK Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет светло-серый; RAL 7035 Размеры
Высота 67 mm Длина 2000 mm Ширина 12,6 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,5987 kg CO₂e Declared Unit Метр Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,5987 кг CO2e / 1 Метр - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 2371 80 / 6026982 , 0.15MB , pdfДекларация соответствия ЕС 2371 80 / 6026982 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании 2371 80 / 6026982 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия 2371 80 / 6026982 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 2371 80 / 6026982 , 0.12MB , pdfПротокол тестирования Wand- und Deckelkanal aus PVC-U , 0.38MB , pdfИнструкции по монтажу Cable trunking WDK , 6.32MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions Mounting aid WDK , 0.07MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский