- Описание продукта
-
Описание продуктаРазделительная перегородка из пластика без содержания галогенов для монтажа в кабельных коробах Rapid 80 GK (GA) или в монтажных колоннах ISS при наличии разных уровней напряжения.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид защиты IP30 Вид крепления Вставной Диапазон рабочих температур макс. 90 °C Диапазон рабочих температур мин. -15 °C Исполнение Одинарная Коэффициент прочности IK08 Материал Поликарбонат/акрилнитрил-бутадиен-стирол Не содержит галогенов да Подходит для высоты канала 70 Размер 70x2000 Серия продукции Rapid 80® Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет белоснежный; RAL 9010 Размеры
Высота 10 mm Длина 2000 mm Ширина 44,5 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,7748 kg CO₂e Declared Unit Метр Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,7748 кг CO2e / 1 Метр - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация GKH-TW70 / 6114290 , 0.17MB , pdfДекларация соответствия ЕС GKH-TW70 / 6114290 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании GKH-TW70 / 6114290 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия GKH-TW70 / 6114290 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия GKH-TW70 / 6114290 , 0.13MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, Rapid 80 plastic device installation trunking systems, halogen-free , 0.11MB , pdfИнструкции по монтажу Geräteeinbaukanal Rapid 80® , 4.87MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский