- Описание продукта
-
Описание продуктаРазделительная перегородка для разделения пространства в коробе при наличии различных уровней напряжения. Автоматический контакт при монтаже.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид защиты IP30 Вид крепления Вставной Диапазон рабочих температур макс. 60 °C Диапазон рабочих температур мин. -25 °C Исполнение Одинарная Коэффициент прочности IK10 Материал Сталь Не содержит галогенов да Поверхность оцинкован конвейерным методом Подходит для высоты канала 90 Размер 24x73x2000 Серия продукции Rapid 80® Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет цинковый Размеры
Высота 73 mm Длина 2000 mm Ширина 24 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 1,6666 kg CO₂e Declared Unit Метр Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,6666 кг CO2e / 1 Метр - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация GS-TW90 / 6277095 , 0.16MB , pdfДекларация соответствия ЕС GS-TW90 / 6277095 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании GS-TW90 / 6277095 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия GS-TW90 / 6277095 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия GS-TW90 / 6277095 , 0.12MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, Rapid 80 sheet steel device installation duct systems , 0.11MB , pdfИнструкции по монтажу Geräteeinbaukanal Rapid 80® , 4.87MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский