- Описание продукта
-
Описание продуктаРазделительная перегородка для кабельного короба при наличии разных уровней напряжения.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид защиты IP30 Вид крепления Вставной Диапазон рабочих температур макс. 60 °C Диапазон рабочих температур мин. -25 °C Исполнение Одинарная Коэффициент прочности IK10 Материал Сталь Не содержит галогенов да Поверхность оцинкован конвейерным методом Подходит для высоты канала 133 Размер 14x92x2000 Серия продукции Rapid 80® Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет цинковый Размеры
Высота 92 mm Длина 2000 mm Ширина 14 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 2,2713 kg CO₂e Declared Unit Метр Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 2,2713 кг CO2e / 1 Метр - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация TWP / 6288264 , 0.15MB , pdfДекларация соответствия ЕС TWP / 6288264 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании TWP / 6288264 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия TWP / 6288264 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия TWP / 6288264 , 0.12MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, Rapid 80 sheet steel device installation duct systems , 0.11MB , pdfИнструкции по монтажу Pultkanal GEK-S , 2.99MB , pdfИнструкции по монтажу Geräteeinbaukanal Rapid 80® , 4.87MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский