Переходник / концевик

Артикул, номер 7109105 | EAN 4012196241637

60 mm
Описание продукта
Описание продукта
Переходник/Концевик для кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 60 мм.

Начиная с высоты боковой стенки 150 мм имеется перфорация дна. В комплекте с соответствующим крепежным материалом.

  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
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
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Повышение живучести конструкции нет
Размер 60x100
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина листа 1 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 2 in
Высота 60 mm
Размер B 100 mm
Ширина 100 mm
Ширина 4 in

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,3749 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,3749 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Ширина Высота Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RWEB 610 FS 100 mm 60 mm 7109105
1 Штук
RWEB 615 FS 150 mm 60 mm 7109156
1 Штук
RWEB 620 FS 200 mm 60 mm 7109202
1 Штук
RWEB 630 FS 300 mm 60 mm 7109296
1 Штук
RWEB 640 FS 400 mm 60 mm 7109407
1 Штук
RWEB 650 FS 500 mm 60 mm 7109504
1 Штук
RWEB 660 FS 600 mm 60 mm 7109601
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RWEB 610 FS / 7109105 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RWEB 610 FS / 7109105 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании RWEB 610 FS / 7109105 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия RWEB 610 FS / 7109105 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RWEB 610 FS / 7109105 , 0.13MB , pdf

RWEB 610 FS / 7109105
Загрузить