Переходник / концевик

Артикул, номер 7110502 | EAN 4012196242658

85 mm
Описание продукта
Описание продукта
Преходник/Концевик для кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 85 мм.

Начиная с высоты боковой стенки 150 мм имеется перфорация дна. В комплекте с соответствующим крепежным материалом.
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
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Повышение живучести конструкции нет
Размер 85x500
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина листа 1 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 3 in
Высота 85 mm
Размер B 500 mm
Ширина 500 mm
Ширина 20 in

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 1,7416 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,7416 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Ширина Высота Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RWEB 810 FS 100 mm 85 mm 7110103
1 Штук
RWEB 820 FS 200 mm 85 mm 7110200
1 Штук
RWEB 830 FS 300 mm 85 mm 7110308
1 Штук
RWEB 840 FS 400 mm 85 mm 7110405
1 Штук
RWEB 850 FS 500 mm 85 mm 7110502
1 Штук
RWEB 860 FS 600 mm 85 mm 7110618
1 Штук
Принадлежности

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой F Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой F FRSB 6x12 F 6406122
100 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RWEB 850 FS / 7110502 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RWEB 850 FS / 7110502 , 0.11MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании RWEB 850 FS / 7110502 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия RWEB 850 FS / 7110502 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RWEB 850 FS / 7110502 , 0.12MB , pdf

RWEB 850 FS / 7110502
Загрузить