- Описание продукта
-
Описание продуктаPerforated rung, C profile version, for subsequent installation and use in cable ladders. To be screwed on. Fastening material must be ordered separately.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Материал Сталь Поверхность Горячее цинкование методом погружения Размер L=595mm Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет цинковый Ширина шлица 17 mm Размеры
Высота 15 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 1,0097 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-27T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,0097 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация SPR C30 595 FT / 6009987 , 0.17MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС SPR C30 595 FT / 6009987 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия SPR C30 595 FT / 6009987 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия SPR C30 595 FT / 6009987 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский