Перекладина CK 40

Артикул, номер 6008240 | EAN 4012196007639

Описание продукта
Описание продукта
Перекладина С40 для усиленных вертикальных кабельных лотков лестничного типа и стоек IS 8.

Максимальная нагрузка на перекладину 175 кг.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • I-образная стойка
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Материал Сталь
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Прочность материала 2 mm
Размер B354mm
Размер Ш×В 40 x 22,5 mm
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет цинковый
Ширина шлица 18 mm

Размеры

Высота 100 mm
Длина 354 mm
Ширина 354 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 1,9914 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,9914 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Ширина Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
CK 40 20 FT 154 mm 6008224
1 Штук
CK 40 30 FT 254 mm 6008232
1 Штук
CK 40 40 FT 354 mm 6008240
1 Штук
CK 40 50 FT 454 mm 6008259
1 Штук
CK 40 60 FT 554 mm 6008267
1 Штук
CK 40 70 FT 654 mm 6008275
1 Штук
CK 40 80 FT 754 mm 6008283
1 Штук
CK 40 90 FT 854 mm 6008291
1 Штук
CK 40 100 FT 954 mm 6008305
1 Штук
CK 40 110 FT 1054 mm 6008313
1 Штук
CK 40 120 FT 1154 mm 6008321
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация CK 40 40 FT / 6008240 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС CK 40 40 FT / 6008240 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия CK 40 40 FT / 6008240 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия CK 40 40 FT / 6008240 , 0.13MB , pdf

Инструкции по монтажу General information on the mounting , 2.65MB , pdf
Загрузить
Инструкции по монтажу Vertical ladder systems , 1.86MB , pdf

CK 40 40 FT / 6008240
Загрузить