- Описание продукта
-
Описание продукта• с открытым продольным отверстием для быстрого монтажа.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Материал Сталь Поверхность Горячее цинкование методом погружения Посадка Rd 16 mm Размер 56mm Соответствует требованиям Директивы ROHS да Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0774 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0774 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 156 16 / 5228220 , 0.17MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС 156 16 / 5228220 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия 156 16 / 5228220 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 156 16 / 5228220 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский