Указание: Этот товар снят с производства.

Перемычка для круглых проводников Rd 8-10 мм

Артикул, номер 5228131 | EAN 4012195411017

Описание продукта
Описание продукта
• для круглого проводника Rd 8-10.
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Материал Медь
Посадка Rd 8-10 mm
Размер 43mm
Соответствует требованиям Директивы ROHS да

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0972 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0972 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
156 K8-10 CU 5228131
100 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 156 K8-10 CU / 5228131 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 156 K8-10 CU / 5228131 , 0.06MB , pdf
REACH Декларация соответствия 156 K8-10 CU / 5228131 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 156 K8-10 CU / 5228131 , 0.13MB , pdf

156 K8-10 CU / 5228131
Загрузить