Перфорированная лента

Артикул, номер 1465600 | EAN 4012195549079

1465600 / OSR 20x1.5 BK
20 x 1,5
5,5 x 40
Описание продукта
Описание продукта
Поставляется в бухтах
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

в рулоне 200
Материал Сталь
Поверхность Без обработки поверхности
Размер 20x1,5mm
Размер 20 x 1,5
Размер отверстий 5,5 x 40
Серия продукции Монтажная лента
Соответствует требованиям Директивы ROHS да

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,4441 kg CO₂e
Declared Unit Метр
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,4441 кг CO2e / 1 Метр
Все виды

Все виды

Типы Размер Размер отверстий Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
OSR 20x1.5 BK 20 x 1,5 5,5 x 40 1465600
200 м
Загрузки

Техническая спецификация OSR 20x1.5 BK / 1465600 , 0.09MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС OSR 20x1.5 BK / 1465600 , 0.06MB , pdf
REACH Декларация соответствия OSR 20x1.5 BK / 1465600 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия OSR 20x1.5 BK / 1465600 , 0.13MB , pdf

OSR 20x1.5 BK / 1465600
Загрузить