Указание: Этот товар снят с производства.

Перфорированная монтажная лента

Артикул, номер 1471120 | EAN 4012195138679

Описание продукта
Описание продукта
Лента монтажная перфорированная в катушке.
  • Посадочный инструмент для работы на газе/от аккумулятора
Технические данные

Технические характеристики

В держателе да
в рулоне 10
Вид ленты Прямой
Диаметр отверстия 5,2 mm
Исполнение Перфорированный
Материал Сталь
Перфорация Круглая/квадратная
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Размер 12x0,75mm
Размер I
Размер 12 x 0,75
С перфорацией да
Серия продукции Монтажная лента
Соответствует требованиям Директивы ROHS да

Размеры

Размер b 12 mm
Размер A 14,4 mm
Размер d 5,2 mm
Все виды

Все виды

Типы Размер Диаметр отверстия Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
5055 I12 FS 12 x 1 5,2 mm 1470124
1 Штук
5055 II17 FS 17 x 1 6,5 mm 1470175
1 Штук
5055 LI12 FS 12 x 0,75 5,2 mm 1471120
1 Штук
5055 LIII26 FS 26 x 1 8,5 mm 1471260
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 5055 LI12 FS / 1471120 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 5055 LI12 FS / 1471120 , 0.06MB , pdf
REACH Декларация соответствия 5055 LI12 FS / 1471120 , 0.09MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 5055 LI12 FS / 1471120 , 0.13MB , pdf

5055 LI12 FS / 1471120
Загрузить