Указание: Этот товар снят с производства.
- Описание продукта
-
Описание продуктаГофрированная перфорированная лента, в катушке.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
В держателе да в рулоне 10 Вид ленты гофрированный Диаметр отверстия 5 mm Исполнение Перфорированный Материал Сталь Перфорация круглой формы Поверхность оцинкован конвейерным методом Размер 12x1mm Размер I Размер 12 x 1 С перфорацией да Серия продукции Монтажная лента Соответствует требованиям Директивы ROHS да Размеры
Размер b 12 mm Размер b1 7,4 mm Размер A 14 mm Размер d 5 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 5062 I12 FS / 1475126 , 0.16MB , pdfДекларация соответствия ЕС 5062 I12 FS / 1475126 , 0.71MB , pdfREACH Декларация соответствия 5062 I12 FS / 1475126 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 5062 I12 FS / 1475126 , 0.12MB , pdf