- Описание продукта
-
Описание продуктаПетля M8x40 мм
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
В пластмассовой оболочке нет Диаметр крючка 20 mm Длина резьбы 36 mm Длина стержня 40 Материал Сталь Поверхность гальванически оцинкованный Размер M8x40mm Разрушающая нагрузка 2 kN Резьба M8 Серия продукции Винты и крючки Соответствует требованиям Директивы ROHS да Размеры
Длина 70 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 869 M8X40 G / 3472086 , 0.19MB , pdfREACH Декларация соответствия 869 M8X40 G / 3472086 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия 869 M8X40 G / 3472086 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский