- Описание продукта
-
Описание продуктаПланка для регулировки размера крышки дизайнерского короба для монтажа электроустановочных изделий серии GAD. Планка устанавливается в основу короба и поддерживает крепление крышек и обеспечивает надежное крепление электроустановочных изделий.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Аксессуары да Запасная деталь нет Материал Сталь Поверхность оцинкован конвейерным методом Размер 62x58x2 Серия продукции GAD Цвет цинковый Размеры
Высота 2 mm Длина 62 mm Ширина 58 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,1385 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1385 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация GAD SB / 6115995 , 0.17MB , pdfДекларация соответствия ЕС GAD SB / 6115995 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании GAD SB / 6115995 , 0.09MB , pdfИнструкции по монтажу GAD Design device installation trunking , 1.53MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский