- Описание продукта
-
Описание продуктаПластина для увеличения площади опорной поверхности при сквозном монтаже кронштейнов и стоек.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Внутренний диаметр 13 mm Диаметр отверстия 13 mm Материал Сталь Поверхность Горячее цинкование методом погружения Прочность материала 6,5 mm Размер 50x60 Резьба M 12 С зубцами нет Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина листа 0,26 in Цвет цинковый Размеры
Размер a 60 mm Размер b 50 mm Размер h 6,5 mm Размер d 13 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,3298 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,3298 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация K 60 FT / 6348408 , 0.14MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС K 60 FT / 6348408 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия K 60 FT / 6348408 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия K 60 FT / 6348408 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский