- Описание продукта
-
Описание продукта• со стальной полосой FL30 x 3,5 3 м;
• с 2 сквозными отверстиями Ø 11.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Материал Сталь Поверхность Горячее цинкование методом погружения Размер 500x1000x3 Соединительная накладка, длина 3 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина 3 mm Размеры
Длина 1000 mm Размер B 500 mm Размер L 1000 mm Ширина 500 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 29,5505 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 29,5505 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 1816 F-500X1000 / 5009227 , 0.15MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfРуководство Guide, earthing systems , 2.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС 1816 F-500X1000 / 5009227 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия 1816 F-500X1000 / 5009227 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 1816 F-500X1000 / 5009227 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский