- Описание продукта
-
Описание продукта• согласно ГОСТ Р МЭК 62561.2-2014 (VDE 0185-561-2)
• соответствует требованиям VDE 0185-305 (ГОСТ Р МЭК 62305)
• для систем молниезащиты, заземления и кольцевого уравнивания потенциалов
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Length tolerance ± 5 % Кольцо стандартного размера (ок. кг) 33 Кольцо стандартного размера (ок. м) 50 Материал Медь Поперечное сечение 75 mm² Размер 25x3 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Размеры
Высота 3 mm Длина 50 mm Размер Н 3 mm Размер B 25 mm Ширина 25 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 2,0219 kg CO₂e Declared Unit Метр Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 2,0219 кг CO2e / 1 Метр - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация FL 25-CU / 5021830 , 0.16MB , pdfРуководство Guide, earthing systems , 2.10MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС FL 25-CU / 5021830 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия FL 25-CU / 5021830 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия FL 25-CU / 5021830 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский