- Описание продукта
-
Описание продуктаПлоский угол с крышкой для изменения направления коробов LKM.
Уравнивание потенциалов между крышкой и основанием кабельного канала осуществляется без дополнительных средств
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Антибактериальная обработка нет Вид защиты IP30 Вид крепления Перфорация основания Высота канала мин. 44 mm Глубина канала 44 mm Диапазон рабочих температур макс. 90 °C Диапазон рабочих температур мин. -5 °C для размера короба 40 x 60 Защитная плёнка нет Исполнение Нижняя и верхняя часть Коэффициент прочности IK10 Материал Сталь Не содержит галогенов да Поверхность оцинкован конвейерным методом Повышение живучести конструкции нет Размер 40x60mm самогасящийся нет Серия продукции LKM Соответствует требованиям Директивы ROHS да Угловой диапазон макс. 90 mm Угловой диапазон мин. 90 mm Цвет цинковый Размеры
Высота 44 mm Длина 200 mm Размер a 120 mm Ширина 60 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 2,3798 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 2,3798 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация LKM F40060FS / 6247504 , 0.16MB , pdfДекларация соответствия ЕС LKM F40060FS / 6247504 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании LKM F40060FS / 6247504 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия LKM F40060FS / 6247504 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия LKM F40060FS / 6247504 , 0.12MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval LKM , 0.15MB , pdfПомощь по выбору Flyer LKM cable trunking , 2.00MB , pdfИнструкции по монтажу LKM-Kanal , 0.72MB , pdf
Казахстан - Русский