Плоский угол для кабельного короба, тип LKM 60150

Артикул, номер 6248012 | EAN 4012196312610

150 mm
64 mm
Описание продукта
Описание продукта
Плоский угол с крышкой для изменения направления коробов LKM.
Уравнивание потенциалов между крышкой и основанием кабельного канала осуществляется без дополнительных средств
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Антибактериальная обработка нет
Вид защиты IP30
Вид крепления Перфорация основания
Высота канала мин. 64 mm
Глубина канала 64 mm
Диапазон рабочих температур макс. 90 °C
Диапазон рабочих температур мин. -5 °C
для размера короба 60 x 150
Защитная плёнка нет
Исполнение Нижняя и верхняя часть
Коэффициент прочности IK10
Материал Сталь
Не содержит галогенов да
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Повышение живучести конструкции нет
Размер 60x150mm
самогасящийся нет
Серия продукции LKM
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Угловой диапазон макс. 90 mm
Угловой диапазон мин. 90 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 64 mm
Длина 290 mm
Размер a 120 mm
Ширина 150 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 5,0755 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 5,0755 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Ширина Высота Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
LKM F60150FS 150 mm 64 mm цинковый 6248012
1 Штук
LKM F60150RW 150 mm 64 mm белоснежный; RAL 9010 6249515
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация LKM F60150FS / 6248012 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС LKM F60150FS / 6248012 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании LKM F60150FS / 6248012 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия LKM F60150FS / 6248012 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия LKM F60150FS / 6248012 , 0.12MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval LKM , 0.15MB , pdf

LKM F60150FS / 6248012
Загрузить