Плоский угол, для канала для монтажа электроустановочных изделий Rapid 45-2 тип GA-53100

Артикул, номер 6112443 | EAN 4012196418039

100 mm
53 mm
Описание продукта
Описание продукта
Плоский угол 90° из алюминия для изменения направления коробов Rapid 45-2 GA.... .


Указание:

В случае коробов из полированного алюминия допускаются небольшие изменения оттенков, которые связаны с естественными причинами (по DIN 17611). Электроустановочные изделия размером 45 45мм могут встраиваться в короб без рамки и суппортов. При использовании фасонных деталей из ПВХ возможны небольшие изменения цвета.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Антибактериальная обработка нет
Вид защиты IP40
Диапазон рабочих температур макс. 60 °C
Диапазон рабочих температур мин. -15 °C
Для высоты короба 100 mm
Для глубины короба 53 mm
Защитная плёнка да
Изменение направления вертикальный восходящий/нисходящий
Исполнение Нижняя и верхняя часть
Кабельный зажим нет
Количество крышек 1
Коэффициент прочности IK10
Материал Алюминий
Монтаж крышки Скрытолежащий
Монтажное отверстие в основании нет
Не содержит галогенов да
Поверхность Анодированный
Размер 53x100x175
Серия продукции Rapid 45®
Симметрично да
Соединитель канала нет
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Угловой диапазон мин. 90 mm
Цвет алюминиевый
Ширина верхних крышек 45 mm

Размеры

Высота 53 mm
Длина 175 mm
Ширина 100 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 10,4264 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 10,4264 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Ширина Высота Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
GA-FS53100RW 100 mm 53 mm белоснежный; RAL 9010 6112440
1 Штук
GA-FS53100EL 100 mm 53 mm алюминиевый 6112443
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация GA-FS53100EL / 6112443 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС GA-FS53100EL / 6112443 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании GA-FS53100EL / 6112443 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия GA-FS53100EL / 6112443 , 0.27MB , pdf
RoHS Декларация соответствия GA-FS53100EL / 6112443 , 0.28MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval, Rapid 45-2 GA , 0.20MB , pdf

Инструкции по монтажу Geräteeinbaukanal Rapid 45-2® , 2.65MB , pdf
Загрузить

Текст для тендера для этого продукта не доступен.