Плоский угол, для канала для монтажа электроустановочных изделий Rapid 45-2 тип GA-53130

Артикул, номер 6112533 | EAN 4012196418367

130 mm
53 mm
Описание продукта
Описание продукта
Плоский угол 90° из алюминия для изменения направления коробов Rapid 45-2 GA.... .


Указание:

В случае коробов из полированного алюминия допускаются небольшие изменения оттенков, которые связаны с естественными причинами (по DIN 17611). Электроустановочные изделия размером 45 45мм могут встраиваться в короб без рамки и суппортов. При использовании фасонных деталей из ПВХ возможны небольшие изменения цвета.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Антибактериальная обработка нет
Вид защиты IP40
Диапазон рабочих температур макс. 60 °C
Диапазон рабочих температур мин. -15 °C
Для высоты короба 130 mm
Для глубины короба 53 mm
Защитная плёнка да
Изменение направления вертикальный восходящий/нисходящий
Исполнение Нижняя и верхняя часть
Кабельный зажим нет
Количество крышек 2
Коэффициент прочности IK10
Материал Алюминий
Монтаж крышки Скрытолежащий
Монтажное отверстие в основании нет
Не содержит галогенов да
Поверхность Анодированный
Размер 53x130x225
Серия продукции Rapid 45®
Симметрично да
Соединитель канала нет
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Угловой диапазон мин. 90 mm
Цвет алюминиевый
Ширина верхних крышек 45 mm
Ширина крышки 2 45 mm

Размеры

Высота 53 mm
Длина 225 mm
Ширина 130 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 17,4935 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 17,4935 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Ширина Высота Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
GA-FS53130RW 130 mm 53 mm белоснежный; RAL 9010 6112530
1 Штук
GA-FS53130EL 130 mm 53 mm алюминиевый 6112533
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация GA-FS53130EL / 6112533 , 0.19MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС GA-FS53130EL / 6112533 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании GA-FS53130EL / 6112533 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия GA-FS53130EL / 6112533 , 0.27MB , pdf
RoHS Декларация соответствия GA-FS53130EL / 6112533 , 0.28MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval, Rapid 45-2 GA , 0.20MB , pdf

Инструкции по монтажу Geräteeinbaukanal Rapid 45-2® , 2.65MB , pdf
Загрузить

Текст для тендера для этого продукта не доступен.