Плоский угол, для канала для монтажа электроустановочных изделий Rapid 45-2 тип GK-53100

Артикул, номер 6113092 | EAN 4012196419319

107 mm
55,5 mm
Описание продукта
Описание продукта
Крышка плоского угла для изменения направления кабельных коробов Rapid 45-2.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Антибактериальная обработка нет
Вид защиты IP40
Диапазон рабочих температур макс. 60 °C
Диапазон рабочих температур мин. -15 °C
Для высоты короба 100 mm
Для глубины короба 53 mm
Защитная плёнка нет
Изменение направления вертикальный восходящий/нисходящий
Исполнение Фасонная деталь кожуха
Кабельный зажим нет
Количество крышек 1
Коэффициент прочности IK08
Материал Поликарбонат/акрилнитрил-бутадиен-стирол
Монтаж крышки перекрывающийся
Монтажное отверстие в основании нет
Не содержит галогенов да
Размер 142x142x56
Серия продукции Rapid 45®
Симметрично да
Соединитель канала нет
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Угловой диапазон макс. 90 mm
Угловой диапазон мин. 90 mm
Цвет светло-серый; RAL 7035

Размеры

Высота 55,5 mm
Длина 142 mm
Ширина 107 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,6366 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,6366 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Ширина Высота Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
GK-FH53100RW 107 mm 55,5 mm белоснежный; RAL 9010 6113090
1 Штук
GK-FH53100LGR 107 mm 55,5 mm светло-серый; RAL 7035 6113092
1 Штук
GK-FH53100SW 107 mm 55,5 mm черный; RAL 9005 6113093
2 Штук
GK-FH53100AL 107 mm 55,5 mm алюминиевый 6113094
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация GK-FH53100LGR / 6113092 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС GK-FH53100LGR / 6113092 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия GK-FH53100LGR / 6113092 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия GK-FH53100LGR / 6113092 , 0.13MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.