Указание: Этот товар снят с производства.

Плоский угол, для канала для монтажа электроустановочных изделий Rapid 45-2 тип GK-53160

Артикул, номер 6116493 | EAN 4012195391692

6116493 / GEK-KF53160-3
160 mm
53 mm
белоснежный; RAL 9010
Описание продукта
Описание продукта
Плоский угол для изменения направления коробов GEK-K53160-3 Rapid 45.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Антибактериальная обработка нет
Вид защиты IP30
Высота 53 mm
Диапазон рабочих температур макс. 60 °C
Диапазон рабочих температур мин. -15 °C
Длина 225 mm
Для высоты короба 100 mm
Для глубины короба 53 mm
Защитная плёнка нет
Изменение направления вертикальный восходящий/нисходящий
Исполнение Нижняя и верхняя часть
Кабельный зажим нет
Количество крышек 3
Коэффициент прочности IK08
Материал Поливинилхлорид
Монтаж крышки Скрытолежащий
Монтажное отверстие в основании да
Не содержит галогенов нет
Размер 53x160mm
Симметрично нет
Соединитель канала нет
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 2,5256 кг CO2e / 1 Шт.
Угловой диапазон макс. 90 mm
Угловой диапазон мин. 90 mm
Цвет белоснежный; RAL 9010
Ширина 160 mm
Ширина крышки 2 45 mm
Ширина крышки 3 45 mm
Все виды

Все виды

Типы Ширина Высота Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
GEK-KF53160-3 160 mm 53 mm белоснежный; RAL 9010 6116493
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация GEK-KF53160-3 / 6116493 , 0.18MB , pdf
Загрузить
Паспорт безопасности GEK-KF53160-3 / 6116493 , 0.02MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС GEK-KF53160-3 / 6116493 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия GEK-KF53160-3 / 6116493 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия GEK-KF53160-3 / 6116493 , 0.13MB , pdf

Инструкции по монтажу Geräteeinbaukanal Rapid 80® , 4.62MB , pdf
Загрузить

Текст для тендера для этого продукта не доступен.