Плоский угол, для канала для монтажа электроустановочных изделий Rapid 80 тип GA-S70170

Артикул, номер 6279123 | EAN 4012195842613

170 mm
70 mm
Описание продукта
Описание продукта
Плоский угол для изменения направления коробов Rapid 80 GA из алюминия, поставляется без крышки.

Для защиты угла при монтаже на него нанесена пленка, которая удаляется по заверщшении монтажа.

  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Антибактериальная обработка нет
Вид защиты IP30
Диапазон рабочих температур макс. 60 °C
Диапазон рабочих температур мин. -25 °C
Для высоты короба 170 mm
Для глубины короба 70 mm
Защитная плёнка да
Изменение направления вертикальный восходящий/нисходящий
Исполнение Основание
Кабельный зажим нет
Количество крышек 1
Коэффициент прочности IK10
Материал Алюминий
Монтаж крышки Скрытолежащий
Монтажное отверстие в основании нет
Не содержит галогенов да
Поверхность Анодированный
Размер 70x170x300
Серия продукции Rapid 80®
Симметрично да
Соединитель канала нет
Угловой диапазон мин. 90 mm
Цвет алюминиевый
Ширина верхних крышек 76,5 mm

Размеры

Высота 70 mm
Длина 300 mm
Ширина 170 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 22,7252 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 22,7252 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Ширина Высота Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
GA-SF70170RW 170 mm 70 mm белоснежный; RAL 9010 6279121
1 Штук
GA-SF70170EL 170 mm 70 mm алюминиевый 6279123
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация GA-SF70170EL / 6279123 , 0.20MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС GA-SF70170EL / 6279123 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании GA-SF70170EL / 6279123 , 0.09MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.